Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1658121 - VS-PP-F-SCRJ
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1658121
MANUID
Product number of the Manufacturer
1658121
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de montage sur profilé
DESCLONG
Description long
Adaptateur de montage sur profilé, type: SC-RJ, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: PC-GF, type de raccordement: Prolongateur, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-PP-F-SCRJ
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356149167
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
26.8 mm
BAA020
hauteur
81.4 mm
BAB577
profondeur
71.920 mm
AAF040
poids net
0.048 kg
AAD244
catégorie
Without
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4046356149167
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur de montage sur profilé
AAU734
Manufacturer product description
Panneau de brassage, SC-RJ, montage sur profilé, IP20, 1 emplacement, connecteur femelle/connecteur femelle, utilisable pour fibre de verre, multimode, PCF et polymère
AAO057
Product type
VS-PP-F-SCRJ
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
CH