PHOENIX CONTACT 1658121
PHOENIX CONTACT
Information, communication and media technology
Network technology (computer communication)
Network component (general application)
Patch panel copper (general application)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/19/17/01/12/1658121.prj},{NB=1658121},{MANUID=1658121},{BAF016=26.8},{BAA020=81.4},{BAB577=71.920},{AAF040=0.048},{AAG609=1},{AAG611=1},{AAP479=2},{AAO663=4046356149167},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85367000},{AAO676=1658121},{DESCSHORT=DIN rail adapter},{DESCLONG=DIN rail adapter, type: SC-RJ, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: PC-GF, connection method: Coupling, color: gray},{MANUTYPEDESC=VS-PP-F-SCRJ},{PREVIEW=../../../_pool_/fa/00/30370_2000_int_04.png},{INTNO=4046356149167},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=22},{AAD244=Without},{BAD993=No},{AAG610=RJ 45},{AAW338=DIN rail adapter}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1658121 - VS-PP-F-SCRJ
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1658121
MANUID
Product number of the Manufacturer
1658121
DESCSHORT
Short Description
DIN rail adapter
DESCLONG
Long Description
DIN rail adapter, type: SC-RJ, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: PC-GF, connection method: Coupling, color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-PP-F-SCRJ
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356149167
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
22
BAF016
width
26.8
mm
BAA020
height
81.4
mm
BAB577
depth
71.920
mm
AAF040
net weight
0.048
kg
AAD244
Category
Without
BAD993
screened
No
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Number of height units
2
AAO663
GTIN
4046356149167
AAW338
Manufacturer product designation
DIN rail adapter
AAU734
Manufacturer product description
Patch panel, SC-RJ, DIN rail mounting, IP20, 1 slot, socket/socket, can be used for glass, multi-mode, PCF, and polymer fibers
AAO057
Product type
VS-PP-F-SCRJ
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청