Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2703005 - INJ 1000
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2703005
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703005
DESCSHORT
Description short
Injecteur
DESCLONG
Description long
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
INJ 1000
PREVIEW
Preview
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAF016
Largeur
30.2 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.397 kg
BAB577
profondeur
120 mm
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4055626462936
AAW338
Manufacturer product designation
Injecteur
AAU734
Manufacturer product description
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20
AAO057
Product type
INJ 1000
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626462936
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
TW