Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2703008 - INJ 1010-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2703008
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2703008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Injektor
DESCLONG
Langbeschreibung
PoE-Injektor, 60 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 75 °C
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INJ 1010-T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626462967
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAT099
RAL-Nummer
7035
BAF016
Breite
30.2 mm
BAA020
Höhe
130 mm
AAF040
Nettogewicht
0.3806 kg
BAB577
Tiefe
120.00 mm
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
AAG610
Typ des Steckverbinders
RJ 45
AAG609
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
1
AAG611
geeignet für Anzahl von Buchsen/Kupplungen
1
AAP479
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
2
AAO663
GTIN
4055626462967
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Injektor
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PoE-Injektor, 60 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 75 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
INJ 1010-T
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2703008
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
TW