PHOENIX CONTACT 2703008
PHOENIX CONTACT
Information, communication and media technology
Network technology (computer communication)
Network component (general application)
Patch panel copper (general application)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/19/17/01/12/2703008.prj},{NB=2703008},{MANUID=2703008},{AAT099=7035},{BAF016=30.2},{BAA020=130},{AAF040=0.3806},{BAB577=120.00},{AAG609=1},{AAG611=1},{AAP479=2},{AAO663=4055626462967},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85176200},{AAO676=2703008},{DESCSHORT=Injector},{DESCLONG=PoE injector, 60 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, expanded temperature range of -40°C ... 75°C },{MANUTYPEDESC=INJ 1010-T},{PREVIEW=../../../_pool_/bd/a5/97386_2000_int_04.png},{INTNO=4055626462967},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAD244=5},{BAD993=Yes},{AAG610=RJ 45},{AAW338=Injector}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2703008 - INJ 1010-T
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2703008
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703008
DESCSHORT
Short Description
Injector
DESCLONG
Long Description
PoE injector, 60 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, expanded temperature range of -40°C ... 75°C
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
INJ 1010-T
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626462967
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAF016
width
30.2
mm
BAA020
height
130
mm
AAF040
net weight
0.3806
kg
BAB577
depth
120.00
mm
AAD244
Category
5
BAD993
screened
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Number of height units
2
AAO663
GTIN
4055626462967
AAW338
Manufacturer product designation
Injector
AAU734
Manufacturer product description
PoE injector, 60 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, expanded temperature range of -40°C ... 75°C
AAO057
Product type
INJ 1010-T
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2703008
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청