Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2703015 - PP-RJ-RJ
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2703015
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2703015
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Panel
DESCLONG
Langbeschreibung
Patch-Panel, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-RJ-RJ
PREVIEW
Produktbild
BAF016
Breite
23.6 mm
BAA020
Höhe
100.3 mm
AAF040
Nettogewicht
0.103 kg
BAB577
Tiefe
50 mm
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
AAG610
Typ des Steckverbinders
RJ 45
AAG609
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
1
AAG611
geeignet für Anzahl von Buchsen/Kupplungen
1
AAP479
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
2
AAO663
GTIN
4055626462868
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Panel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Panel, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP-RJ-RJ
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626462868
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE