Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2703015 - PP-RJ-RJ
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2703015
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703015
DESCSHORT
Description short
Panneau de jonction
DESCLONG
Description long
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-RJ-RJ
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
23.6 mm
BAA020
hauteur
100.3 mm
AAF040
poids net
0.103 kg
BAB577
profondeur
50 mm
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4055626462868
AAW338
Manufacturer product designation
Panneau de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20
AAO057
Product type
PP-RJ-RJ
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626462868
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE