Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2703016 - PP-RJ-SC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2703016
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703016
DESCSHORT
Description short
Panneau de jonction
DESCLONG
Description long
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à vis, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-RJ-SC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626462875
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
23.6 mm
BAA020
hauteur
101.34 mm
AAF040
poids net
0.06523 kg
BAB577
profondeur
50.00 mm
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4055626462875
AAW338
Manufacturer product designation
Panneau de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à vis, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction
AAO057
Product type
PP-RJ-SC
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2703016
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE