Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2703021 - PP-RJ-SC-F
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2703021
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703021
DESCSHORT
Description short
Patch panel
DESCLONG
Description long
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti a vite, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura con scarico della trazione, monitoraggio corrente schermo, protezione contro la sovratensione
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-RJ-SC-F
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626463339
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
23.6 mm
BAA020
altezza
101.35 mm
AAF040
Mass
0.1242 kg
BAB577
profondità
86.00 mm
AAD244
Category
5
BAD993
schermato (S/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
quantità di unità d'altezza
2
AAO663
codice EAN
4055626463339
AAW338
Manufacturer product designation
Patch panel
AAU734
Manufacturer product description
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti a vite, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura con scarico della trazione, monitoraggio corrente schermo, protezione contro la sovratensione
AAO057
Product type
PP-RJ-SC-F
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2703021
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE