Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2703023 - PP-RJ-IDC-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2703023
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703023
DESCSHORT
Description short
Panneau de jonction
DESCLONG
Description long
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-RJ-IDC-F
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
23.6 mm
BAA020
hauteur
101.35014 mm
AAF040
poids net
0.124 kg
BAB577
profondeur
86 mm
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4055626463353
AAW338
Manufacturer product designation
Panneau de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
AAO057
Product type
PP-RJ-IDC-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626463353
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE