Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2703023 - PP-RJ-IDC-F
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2703023
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703023
DESCSHORT
Description short
Patch panel
DESCLONG
Description long
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili IDC, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura con scarico della trazione, monitoraggio corrente schermo, protezione contro la sovratensione
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-RJ-IDC-F
PREVIEW
Preview
BAF016
width
23.6 mm
BAA020
height
101.35014 mm
AAF040
net weight
0.124 kg
BAB577
depth
86 mm
AAD244
Category
5
BAD993
screened
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Number of height units
2
AAO663
GTIN
4055626463353
AAW338
Manufacturer product designation
Patch panel
AAU734
Manufacturer product description
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili IDC, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura con scarico della trazione, monitoraggio corrente schermo, protezione contro la sovratensione
AAO057
Product type
PP-RJ-IDC-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626463353
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE