Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2901645 - FL-PP-RJ45-LSA
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2901645
MANUID
Product number of the Manufacturer
2901645
DESCSHORT
Description short
Patch panel
DESCLONG
Description long
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti LSA (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL-PP-RJ45-LSA
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356622790
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
29 mm
BAA020
altezza
89.6 mm
AAF040
Mass
0.056 kg
BAB577
profondità
53 mm
AAD244
Category
5
BAD993
schermato (S/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
quantità di unità d'altezza
2
AAO663
codice EAN
4046356622790
AAW338
Manufacturer product designation
Patch panel
AAU734
Manufacturer product description
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti LSA (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper
AAO057
Product type
FL-PP-RJ45-LSA
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2901645
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US