Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904933 - FL-PP-RJ45/RJ45-B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904933
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904933
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Panel
DESCLONG
Langbeschreibung
Patch-Panel, schmale Baubreite, erweiterter Temperaturbereich, zwei RJ45-Buchsen, 1:1-Belegung, durchgängiger Schirm, CAT5, 10/100 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL-PP-RJ45/RJ45-B
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356900836
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
22.4 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.040 kg
BAB577
Tiefe
44.0 mm
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
AAG610
Typ des Steckverbinders
RJ 45
AAG609
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
1
AAG611
geeignet für Anzahl von Buchsen/Kupplungen
1
AAP479
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
2
AAO663
GTIN
4046356900836
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Panel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Panel, schmale Baubreite, erweiterter Temperaturbereich, zwei RJ45-Buchsen, 1:1-Belegung, durchgängiger Schirm, CAT5, 10/100 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL-PP-RJ45/RJ45-B
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2904933
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US