Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904933 - FL-PP-RJ45/RJ45-B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904933
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904933
DESCSHORT
Description short
Panneau de jonction
DESCLONG
Description long
Panneau de jonction, petite largeur, plage de température étendue, deux connecteurs femelles RJ45, affectation 1:1, blindage complet, CAT5, 10/100 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL-PP-RJ45/RJ45-B
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356900836
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
22.4 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.040 kg
BAB577
profondeur
44.0 mm
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4046356900836
AAW338
Manufacturer product designation
Panneau de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Panneau de jonction, petite largeur, plage de température étendue, deux connecteurs femelles RJ45, affectation 1:1, blindage complet, CAT5, 10/100 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20
AAO057
Product type
FL-PP-RJ45/RJ45-B
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2904933
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US