Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2904933 - FL-PP-RJ45/RJ45-B
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2904933
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904933
DESCSHORT
Description short
Patch panel
DESCLONG
Description long
Patch panel, larghezza ridotta, ampio campo di temperatura, due connettori femmina RJ45, struttura 1:1, schermatura continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL-PP-RJ45/RJ45-B
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356900836
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
22.4 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.040 kg
BAB577
profondità
44.0 mm
AAD244
Category
5
BAD993
schermato (S/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
quantità di unità d'altezza
2
AAO663
codice EAN
4046356900836
AAW338
Manufacturer product designation
Patch panel
AAU734
Manufacturer product description
Patch panel, larghezza ridotta, ampio campo di temperatura, due connettori femmina RJ45, struttura 1:1, schermatura continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20
AAO057
Product type
FL-PP-RJ45/RJ45-B
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2904933
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US