Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1408028 - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1408028
MANUID
Product number of the Manufacturer
1408028
DESCSHORT
Description short
Connecteur pour fibres optiques
DESCLONG
Description long
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, matériau: Métal, sortie du câble: coudé
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356788427
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAF016
Largeur
22 mm
BAA020
hauteur
34 mm
BAD875
poids net
22.220 g
AAK469
material of ferrule
Metal film
AAO663
GTIN
4046356788427
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur pour fibres optiques
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur Push-Pull (variante 14), zinc moulé sous pression, avec raccord SC-RJ pour POF, pour diamètre de câble entre 5,5 mm et 10 mm, sortie du câble vers le bas sortie du câble vers le haut
AAO057
Product type
FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés