Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1085039 - FL SWITCH 1005N
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1085039
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1085039
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schmaler Ethernet Switch, fünf RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL SWITCH 1005N
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626834320
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (electromagnetic fields), EN 61000-4-4 (EFT burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (line noise immunity), EN 61000-4-8 (electromagnetic fields), EN 55032
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.131 kg
AAB909
max. Versorgungsspannung (bei DC)
32 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbps
AAW330
Anzahl der Ports
5
AAC025
min. Versorgungsspannung (bei DC)
9 V
AAB907
max. Versorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
30 V
AAB908
max. Versorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
30 V
AAC023
min. Versorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
18 V
AAC024
min. Versorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
18 V
AAO663
GTIN
4055626834320
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Industrial Ethernet Switch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schmaler Ethernet Switch, fünf RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL SWITCH 1005N
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1085039
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
TW