Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1085039 - FL SWITCH 1005N
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1085039
MANUID
Product number of the Manufacturer
1085039
DESCSHORT
Description short
Industrial Ethernet Switch
DESCLONG
Description long
Switch Ethernet étroit, cinq ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL SWITCH 1005N
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626834320
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP30
AAP798
Norme d'application
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (electromagnetic fields), EN 61000-4-4 (EFT burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (line noise immunity), EN 61000-4-8 (electromagnetic fields), EN 55032
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.131 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
32 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAD216
Taux de transfert
100 Mbps
AAW330
Number of Ports
5
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
9 V
AAB907
tension d'alimentation c.a. 50 Hz maximum
30 V
AAB908
tension d'alimentation c.a. 60 Hz maximum
30 V
AAC023
tension d'alimentation c.a. 50 Hz minimum
18 V
AAC024
tension d'alimentation c.a. 60 Hz minimum
18 V
AAO663
GTIN
4055626834320
AAW338
Manufacturer product designation
Industrial Ethernet Switch
AAU734
Manufacturer product description
Switch Ethernet étroit, cinq ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
AAO057
Product type
FL SWITCH 1005N
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1085039
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
TW