Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2891041 - FL SWITCH 1824
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2891041
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2891041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switch
DESCLONG
Langbeschreibung
Unmanaged Switch 1800, 24 RJ45-Ports 10/100 MBit/s
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL SWITCH 1824
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356587952
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (radiated noise immunity), EN 61000-4-4 (EFT burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (line noise immunity), EN 61000-4-8 (electromagnetic fields), EN 61000-4-11
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
2.110 kg
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbps
AAW330
Anzahl der Ports
24
AAB907
max. Versorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
240 V
AAB908
max. Versorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
240 V
AAC023
min. Versorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
100 V
AAC024
min. Versorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
100 V
AAO663
GTIN
4046356587952
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Industrial Ethernet Switch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ethernet Switch, 24 vorderseitige Ethernet-Ports im RJ45-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 MBit/s oder 100 MBit/s, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Übertragungsraten, Autocrossing-Funktion, Installation im 19-Zoll-Einschub (482 mm).
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL SWITCH 1824
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
TW