Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2891041 - FL SWITCH 1824
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2891041
MANUID
Product number of the Manufacturer
2891041
DESCSHORT
Description short
Industrial Ethernet Switch
DESCLONG
Description long
Unmanaged Switch 1800, 24 Ports RJ45 10/100 MBit/s
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL SWITCH 1824
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356587952
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (radiated noise immunity), EN 61000-4-4 (EFT burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (line noise immunity), EN 61000-4-8 (electromagnetic fields), EN 61000-4-11
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
2.110 kg
BAC078
type de tension d’alimentation
AC
AAD216
Taux de transfert
100 Mbps
AAW330
Number of Ports
24
AAB907
tension d'alimentation c.a. 50 Hz maximum
240 V
AAB908
tension d'alimentation c.a. 60 Hz maximum
240 V
AAC023
tension d'alimentation c.a. 50 Hz minimum
100 V
AAC024
tension d'alimentation c.a. 60 Hz minimum
100 V
AAO663
GTIN
4046356587952
AAW338
Manufacturer product designation
Industrial Ethernet Switch
AAU734
Manufacturer product description
Switch Ethernet, 24 ports Ethernet en face avant au format RJ45, reconnaissance automatique du débit de transmission de données à 10 ou 100 Mbit/s, couplage de segments de réseau ayant des débits de transmission différents, fonction auto-crossing (croisement automatique), montage en rack 19 pouces (482 mm).
AAO057
Product type
FL SWITCH 1824
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
TW