Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902854 - FL MC EF 1300 MM ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902854
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902854
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Umsetzer
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Konverter mit B-FOC (ST®)-LWL-Anschluss (1300 nm), zur Umsetzung von 10/100Base-T(X) auf Multimode-Glasfaser (50/125 µm). Autonegotiation und Auto-MDI(X)-Funktion. Umfangreiche Link-Diagnose. Schienenmontabel, Versorgung 18 ... 30 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL MC EF 1300 MM ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356689243
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.172 kg
AAB909
max. Versorgungsspannung (bei DC)
30 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbps
AAC025
min. Versorgungsspannung (bei DC)
18 V
AAW335
Schnittstelle
Ethernet
AAW334
Feldbussystem
Ethernet
AAW328
Übertragungslänge
100 m
AAO663
GTIN
4046356689243
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Umsetzer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Konverter mit B-FOC (ST®)-LWL-Anschluss (1300 nm), zur Umsetzung von 10/100Base-T(X) auf Multimode-Glasfaser (50/125 µm). Autonegotiation und Auto-MDI(X)-Funktion. Umfangreiche Link-Diagnose. Schienenmontabel, Versorgung 18 ... 30 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL MC EF 1300 MM ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE