Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2902854 - FL MC EF 1300 MM ST
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2902854
MANUID
Product number of the Manufacturer
2902854
DESCSHORT
Description short
Convertisseurs fibre optique
DESCLONG
Description long
Convertisseur FO avec raccordement FO (ST®) B-FOC (1300 nm), pour conversion de 10/100Base-T(X) en fibre de verre multimode (50/125 µm). Fonction auto-négociation et auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Bloc à 10 pôles montable, alimentation 18 ... 30 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL MC EF 1300 MM ST
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356689243
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.172 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
30 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAD216
Taux de transfert
100 Mbps
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
18 V
AAW335
Interface
Ethernet
AAW334
Field bus system
Ethernet
AAW328
Transmission length
100 m
AAO663
GTIN
4046356689243
AAW338
Manufacturer product designation
Convertisseurs fibre optique
AAU734
Manufacturer product description
Convertisseur FO avec raccordement FO (ST®) B-FOC (1300 nm), pour conversion de 10/100Base-T(X) en fibre de verre multimode (50/125 µm). Fonction auto-négociation et auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Bloc à 10 pôles montable, alimentation 18 ... 30 V DC
AAO057
Product type
FL MC EF 1300 MM ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE