Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1021080 - GW PN/ASCII 1E/1DB9
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1021080
MANUID
Product number of the Manufacturer
1021080
DESCSHORT
Description short
Convertitore d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Il GW PN/ASCII… converte stringhe ASCII o RAW seriali in protocollo PROFINET. Comprende una porta RJ45 e una porta D-SUB 9.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GW PN/ASCII 1E/1DB9
PREVIEW
article view
AAG583
ethernet possible
No
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAL519
fast ethernet present
Yes
AAL673
gigabit ethernet present
No
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
1
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
INTNO
GTIN-Code
4055626513515
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
242
BAF016
larghezza
22.500 mm
BAA020
altezza
99 mm
AAP798
norma d'applicazione
EN 61000-6-2:2005
BAB577
profondità
115 mm
BAD574
separazione di potenziale presente (S/N)
No
BAD833
protezione antideflagrante categoria gas
without
BAD834
protezione antideflagrante categoria polvere
without
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
No
AAO502
quantità di interfacce HW seriali RS485
0
AAO494
quantità di interfacce HW Industrial Ethernet
1
AAO495
quantità di interfacce HW parallele
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
quantità di interfacce HW seriali RS232
0
AAO501
quantità di interfacce HW seriali RS422
0
AAO503
quantità di interfacce HW seriali TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO504
quantità di interfacce HW USB
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD087
rispettivo dispositivo di servizio (Ex ia) (S/N)
No
BAD088
rispettivo dispositivo di servizio (Ex ib) (S/N)
No
AAB728
IO-link master present
No
BAD403
interfaccia ottica presente (S/N)
No
BAD582
capacità di ridondanza presente (S/N)
No
AAF768
web-server present
Yes
AAO663
codice EAN
4055626513515
AAW338
Manufacturer product designation
Convertitore d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Il GW PN/ASCII… converte stringhe ASCII o RAW seriali in protocollo PROFINET. Comprende una porta RJ45 e una porta D-SUB 9.
AAO057
Product type
GW PN/ASCII 1E/1DB9
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1021080
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
US