Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2313096 - PSI-REP-RS485W2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2313096
MANUID
Product number of the Manufacturer
2313096
DESCSHORT
Description short
Répéteur
DESCLONG
Description long
Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des systèmes de bus RS-485 à 2 fils jusqu'à 50 kBit/s, séparation quadruple, montable sur profilé, alimentation avec 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSI-REP-RS485W2
PREVIEW
Preview
AAG583
ethernet possible
No
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
0
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
INTNO
GTIN-Code
4046356098816
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
35 mm
BAA020
hauteur
99 mm
BAA303
perte en puissance
1.800 W
AAP798
Norme d'application
EN 61000-4-2
BAB577
profondeur
105 mm
BAD574
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
BAD833
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
without
BAD834
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
without
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
No
AAO502
Nombre d'interfaces HW série RS485
0
AAO494
Nombre d'interfaces HW Industrial Ethernet
0
AAO495
Nombre d'interfaces HW parallèle
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
Nombre d'interfaces HW série RS232
0
AAO501
Nombre d'interfaces HW série RS422
0
AAO503
Nombre d'interfaces HW série TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO504
Nombre d'interfaces HW USB
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD087
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ia)
No
BAD088
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ib)
No
AAB728
avec IO-link master
No
BAD403
avec interface optique
No
BAD582
Capacité de redondance existante (O/N)
No
AAF768
web-server present
No
AAO663
GTIN
4046356098816
AAW338
Manufacturer product designation
Répéteur
AAU734
Manufacturer product description
Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des systèmes de bus RS-485 à 2 fils jusqu'à 50 kBit/s, séparation quadruple, montable sur profilé, alimentation avec 24 V DC
AAO057
Product type
PSI-REP-RS485W2
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2313096
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE