Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2313096 - PSI-REP-RS485W2
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2313096
MANUID
Product number of the Manufacturer
2313096
DESCSHORT
Description short
Repeater
DESCLONG
Description long
Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili fino a 500 kBit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSI-REP-RS485W2
PREVIEW
article view
AAG583
ethernet possible
No
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
0
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
INTNO
GTIN-Code
4046356098816
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
35 mm
BAA020
altezza
99 mm
BAA303
perdita di potenza
1.800 W
AAP798
norma d'applicazione
EN 61000-4-2
BAB577
profondità
105 mm
BAD574
separazione di potenziale presente (S/N)
No
BAD833
protezione antideflagrante categoria gas
without
BAD834
protezione antideflagrante categoria polvere
without
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
No
AAO502
quantità di interfacce HW seriali RS485
0
AAO494
quantità di interfacce HW Industrial Ethernet
0
AAO495
quantità di interfacce HW parallele
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
quantità di interfacce HW seriali RS232
0
AAO501
quantità di interfacce HW seriali RS422
0
AAO503
quantità di interfacce HW seriali TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO504
quantità di interfacce HW USB
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD087
rispettivo dispositivo di servizio (Ex ia) (S/N)
No
BAD088
rispettivo dispositivo di servizio (Ex ib) (S/N)
No
AAB728
IO-link master present
No
BAD403
interfaccia ottica presente (S/N)
No
BAD582
capacità di ridondanza presente (S/N)
No
AAF768
web-server present
No
AAO663
codice EAN
4046356098816
AAW338
Manufacturer product designation
Repeater
AAU734
Manufacturer product description
Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili fino a 500 kBit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
AAO057
Product type
PSI-REP-RS485W2
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2313096
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE