Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2313452 - FL COMSERVER UNI 232/422/485
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2313452
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2313452
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schnittstellenwandler
DESCLONG
Langbeschreibung
Zweite Generation FL COMSERVER UNI..., serieller Geräteserver zur Umsetzung einer seriellen 232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt TCP-, UDP-, Modbus-Gateway- und PPP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software und Anwenderdokumentation
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL COMSERVER UNI 232/422/485
PREVIEW
Produktbild
AAG583
Ethernet möglich
Ja
AAI190
Anzahl der 10 Mbps (ST-Ports)
0
AAI189
Anzahl der 10 Mbps (SC-Ports)
0
AAI186
Anzahl der 10 Mbps (BNC-Ports)
0
AAI185
Anzahl der 10 Mbps (AUI-Ports)
0
AAL519
Fast Ethernet vorhanden
Ja
AAL673
Gigabit Ethernet vorhanden
Nein
AAI188
Anzahl der 10 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI193
Anzahl der 10/100 Mbps (RJ45-Ports)
1
AAI197
Anzahl der 100 Mbps (SC-Ports)
0
AAI199
Anzahl der 100 Mbps (VF-45-Ports)
0
AAI209
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports (SX))
0
AAI208
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports (LX)
0
AAG119
19 Zoll-Montage möglich
Nein
AAI261
Anzahl der GBIC-Ports (LX)
0
AAI262
Anzahl der GBIC-Ports (SX)
0
AAI305
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX)
0
AAI306
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX)
0
AAI177
Anzahl der 1 Gbps (RJ45-Ports)
0
AAI179
Anzahl der 10 Gbps (LC-Ports, LX)
0
AAI180
Anzahl der 10 Gbps (LC-Ports, SX)
0
AAI182
Anzahl der 10 Gbps (SC-Ports, LX)
0
AAI184
Anzahl der 10 Gbps (SC-Ports, SX)
0
AAI187
Anzahl der 10 Mbps (MTRJ-Ports)
0
AAI191
Anzahl der 10 Mbps (VF-45-Ports)
0
AAI196
Anzahl der 100 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI198
Anzahl der 100 Mbps (ST-Ports)
0
AAI202
Anzahl der 1000 Mbps (LC-Ports, LX)
0
AAI203
Anzahl der 1000 Mbps (LC-Ports, SX)
0
AAI206
Anzahl der 1000 Mbps (RJ45-Ports)
0
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356451321
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
22.500 mm
BAA020
Höhe
99 mm
AAM479
unterstütztes Protokoll
TCP/IP
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.400 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61000-6-2:2005
BAB577
Tiefe
116 mm
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
without
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
without
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
AAO502
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS485)
0
AAO494
Anzahl der HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet)
1
AAO495
Anzahl der HW-Schnittstellen (parallel)
0
AAO496
Anzahl der HW-Schnittstellen (PROFINET)
0
AAO500
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS232)
0
AAO501
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS422)
0
AAO503
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, TTY)
0
AAO507
Anzahl der HW-Schnittstellen (sonstige)
0
AAO504
Anzahl der HW-Schnittstellen (USB)
0
AAO505
Anzahl der HW-Schnittstellen (Wireless)
0
BAD087
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
BAD088
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
BAD403
optische Schnittstelle vorhanden
Nein
BAD582
Redundanzfähigkeit vorhanden
Nein
AAF768
Web-Server vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4046356451321
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schnittstellenwandler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zweite Generation FL COMSERVER UNI..., serieller Geräteserver zur Umsetzung einer seriellen 232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt TCP-, UDP-, Modbus-Gateway- und PPP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software und Anwenderdokumentation
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL COMSERVER UNI 232/422/485
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2313452
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE