Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2313452 - FL COMSERVER UNI 232/422/485
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2313452
MANUID
Product number of the Manufacturer
2313452
DESCSHORT
Description short
Convertitore d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Seconda generazione FL COMSERVER UNI..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale 232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector e documentazione utente
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL COMSERVER UNI 232/422/485
PREVIEW
article view
AAG583
ethernet possible
Yes
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAL519
fast ethernet present
Yes
AAL673
gigabit ethernet present
No
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
1
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
INTNO
GTIN-Code
4046356451321
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
22.500 mm
BAA020
altezza
99 mm
AAM479
supported protocol
TCP/IP
BAA303
perdita di potenza
2.400 W
AAP798
norma d'applicazione
EN 61000-6-2:2005
BAB577
profondità
116 mm
BAD574
separazione di potenziale presente (S/N)
No
BAD833
protezione antideflagrante categoria gas
without
BAD834
protezione antideflagrante categoria polvere
without
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
No
AAO502
quantità di interfacce HW seriali RS485
0
AAO494
quantità di interfacce HW Industrial Ethernet
1
AAO495
quantità di interfacce HW parallele
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
quantità di interfacce HW seriali RS232
0
AAO501
quantità di interfacce HW seriali RS422
0
AAO503
quantità di interfacce HW seriali TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO504
quantità di interfacce HW USB
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD087
rispettivo dispositivo di servizio (Ex ia) (S/N)
No
BAD088
rispettivo dispositivo di servizio (Ex ib) (S/N)
No
AAB728
IO-link master present
No
BAD403
interfaccia ottica presente (S/N)
No
BAD582
capacità di ridondanza presente (S/N)
No
AAF768
web-server present
Yes
AAO663
codice EAN
4046356451321
AAW338
Manufacturer product designation
Convertitore d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Seconda generazione FL COMSERVER UNI..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale 232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector e documentazione utente
AAO057
Product type
FL COMSERVER UNI 232/422/485
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2313452
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE