Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2702544 - FL M32 ADAPTER
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2702544
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702544
DESCSHORT
Description short
Adaptateur
DESCLONG
Description long
Accessoire pour la gamme FL-WLAN 1100 : traversée de câble optionnelle pour l'étanchéité (IP67) du raccordement FL-WLAN 110x (IP20) lorsque l'appareil n'est pas monté directement sur un boîtier fermé. Non requis en cas de montage sur une armoire électrique, etc.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL M32 ADAPTER
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626279534
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA020
hauteur
69.100 mm
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
0
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
AAO663
GTIN
4055626279534
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur
AAU734
Manufacturer product description
Accessoire pour la gamme FL-WLAN 1100 : traversée de câble optionnelle pour l'étanchéité (IP67) du raccordement FL-WLAN 110x (IP20) lorsque l'appareil n'est pas monté directement sur un boîtier fermé. Non requis en cas de montage sur une armoire électrique, etc.
AAO057
Product type
FL M32 ADAPTER
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
74122000
COO
Country of origin
DE