Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5054200 - SALES DISPLAY SMALL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5054200
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5054200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verkaufsdisplay
DESCLONG
Langbeschreibung
Verkaufsdisplay
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SALES DISPLAY SMALL
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626041148
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAF016
Breite
665 mm
BAA020
Höhe
2250 mm
BAA018
Länge
500 mm
BAB664
Werkstoff
Glas
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
73.600 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
BAB101
Oberflächenschutz
lackiert
BAA102
Tragfähigkeit
150 kg
AAO663
GTIN
4055626041148
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verkaufsdisplay
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kleiner Werkzeugverkaufsaufsteller
AAO057
Herstellerprodukttyp
SALES DISPLAY SMALL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
94039990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft