Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2320034 - QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2320034
MANUID
Product number of the Manufacturer
2320034
DESCSHORT
Description short
Convertisseur DC/DC
DESCLONG
Description long
Convertisseur DC/DC QUINT à découpe primaire pour montage sur profilé avec technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356482035
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAA303
perte en puissance
2.400 W
AAP798
Norme d'application
EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), EN 60950-1 (SELV), EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410
BAB392
certificats et homologations
EN 50121-4, UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL (EMC B)
BAF016
Largeur
32 mm
BAA020
hauteur
130.1 mm
AAF040
poids net
0.700 kg
BAB577
profondeur
125.0 mm
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
BAD291
pour montage direct
No
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAB834
tension d'alimentation nominale c.c. maximum
32 V
BAC180
hauteur de montage
130 mm
BAC178
Largeur de montage
32 mm
AAB773
tension de sortie 1 maximum
29.500 V
AAB968
tension d'alimentation nominale c.c. minimum
18 V
AAI720
max. output current 1
6.250 A
AAB925
tension de sortie 1 minimum
24 V
AAS343
nominal value output current 1
5 A
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
No
AAB429
tension de sortie réglable
Yes
BAC545
puissance de sortie
120 W
AAO663
GTIN
4046356482035
AAW338
Manufacturer product designation
Convertisseur DC/DC
AAU734
Manufacturer product description
Convertisseur DC/DC QUINT à découpe primaire pour montage sur profilé avec technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A
AAO057
Product type
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
IN