Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2320034 - QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2320034
MANUID
Product number of the Manufacturer
2320034
DESCSHORT
Description short
DC/DC Converter
DESCLONG
Description long
Converter QUINT DC/DC switching per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356482035
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAA303
perdita di potenza
2.400 W
AAP798
norma d'applicazione
EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), EN 60950-1 (SELV), EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410
BAB392
certificati e omologazioni
EN 50121-4, UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL (EMC B)
BAF016
larghezza
32 mm
BAA020
altezza
130.1 mm
AAF040
Mass
0.700 kg
BAB577
profondità
125.0 mm
BAC078
tipo di tensione di alimentazione
DC
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
BAD291
montaggio diretto possibile (S/N)
No
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAB834
max. rated supply voltage with DC
32 V
BAC180
zona di montaggio
130 mm
BAC178
larghezza di montaggio
32 mm
AAB773
max. 1. output voltage
29.500 V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
18 V
AAI720
max. output current 1
6.250 A
AAB925
min. 1. output voltage
24 V
AAS343
nominal value output current 1
5 A
BAD715
adatto per il montaggio in serie (S/N)
No
AAB429
Output voltage adjustable
Yes
BAC545
indicazione di potenza
120 W
AAO663
codice EAN
4046356482035
AAW338
Manufacturer product designation
DC/DC Converter
AAU734
Manufacturer product description
Converter QUINT DC/DC switching per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A
AAO057
Product type
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
IN