Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2320908 - QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2320908
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2320908
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromversorgung, schutzlackiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.800 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61010-2-201 (SELV), IEC 61010-1, IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV), IEC 61010-2-201, EN 61000-3-2, BG (design tested), EN 60079-15 (Zone 2)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EN 50121-4, EN 50121-3-2, UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL (EMC A), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, SEMI F47-0706 Compliance Certificate, BG (type approved), DeviceNet™ Power Supply Conformance Tested, IEC 60950-1 (2nd Edition)
BAF016
Breite
40 mm
BAA020
Höhe
130.05 mm
AAF040
Nettogewicht
0.777 kg
BAB577
Tiefe
125 mm
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
24 V
AAJ701
Leistungsaufnahme
141 VA
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
240 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
264 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
430 V
BAC180
Einbauhöhe
130 mm
BAC178
Einbaubreite
40 mm
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
29.500 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
100 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
90 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
85 V
AAI720
max. Ausgangsstrom (1)
7.500 A
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
24 V
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
5 A
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAC127
stabilisiert
Ja
BAC545
Leistungsabgabe
120 W
AAO663
GTIN
4046356520010
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromversorgung, schutzlackiert
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A
AAU731
Herstellerproduktfamilie
QUINT POWER
AAO057
Herstellerprodukttyp
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356520010
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85044095
COO
Herstellerland
TH