Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2866284 - MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2866284
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2866284
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DC/DC-Wandler
DESCLONG
Langbeschreibung
Bei Neuanlage bitte folgende Artikel verwenden: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714. Primär getakteter MINI DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage, Eingang: 12 - 24 V DC, Ausgang: 24 V DC/1 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0106-101
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EN 50121-4, UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL (EMC A)
BAF016
Breite
22.6 mm
BAA020
Höhe
99 mm
AAF040
Nettogewicht
0.235 kg
BAB577
Tiefe
107 mm
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
24 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
32 V
BAC180
Einbauhöhe
99 mm
BAC178
Einbaubreite
22.500 mm
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
28.500 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
10 V
AAI720
max. Ausgangsstrom (1)
1 A
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
24 V
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
1 A
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAC545
Leistungsabgabe
24 W
AAO663
GTIN
4017918960902
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DC/DC-Wandler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bei Neuanlage bitte folgende Artikel verwenden: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714. Primär getakteter MINI DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage, Eingang: 12 - 24 V DC, Ausgang: 24 V DC/1 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918960902
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85044095
COO
Herstellerland
CN