Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902998 - UNO-PS/1AC/12DC/ 30W
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902998
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902998
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromversorgung
DESCLONG
Langbeschreibung
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 30 W
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNO-PS/1AC/12DC/ 30W
PREVIEW
Produktbild
AAC073
Performance Level (in Anlehnung an EN ISO 13849-1)
none
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356728812
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.300 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61558-2-16, IEC 62368-1 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410, EN 61000-3-2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), UL/C-UL Recognized UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), EN 61000-4-11, CB Scheme
BAF016
Breite
22.5 mm
BAA020
Höhe
90 mm
AAF040
Nettogewicht
0.176 kg
BAB577
Tiefe
84.00 mm
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
Ohne
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
12 V
AAJ701
Leistungsaufnahme
71.700 VA
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
240 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
264 V
BAC180
Einbauhöhe
90 mm
BAC178
Einbaubreite
22.500 mm
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
12 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
100 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
85 V
AAI720
max. Ausgangsstrom (1)
2.500 A
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
12 V
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
2.500 A
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Nein
AAC127
stabilisiert
Ja
BAC545
Leistungsabgabe
30 W
AAO663
GTIN
4046356728812
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromversorgung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 30 W
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UNO POWER
AAO057
Herstellerprodukttyp
UNO-PS/1AC/12DC/ 30W
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2902998
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85044095
COO
Herstellerland
VN