Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904376 - UNO-PS/1AC/24DC/150W
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904376
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904376
DESCSHORT
Description short
Alimentation
DESCLONG
Description long
Alimentation UNO à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/150 W
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UNO-PS/1AC/24DC/150W
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356897099
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAA303
perte en puissance
1.200 W
AAP798
Norme d'application
EN 61558-2-16, IEC 62368-1 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410, EN 61000-3-2
BAB392
certificats et homologations
UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), UL/C-UL Recognized UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), EN 61000-4-11, CB Scheme
BAF016
Largeur
37 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.495 kg
BAB577
profondeur
125 mm
BAC078
type de tension d’alimentation
AC
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
BAD291
pour montage direct
No
AAC073
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
none
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAJ701
power consumption
164.700 VA
AAB832
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz maximum
240 V
AAB833
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz maximum
264 V
BAC180
hauteur de montage
130 mm
BAC178
Largeur de montage
37 mm
AAB773
tension de sortie 1 maximum
28 V
AAB967
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz minimum
100 V
AAB966
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz minimum
85 V
AAI720
max. output current 1
6.250 A
AAB925
tension de sortie 1 minimum
24 V
BAD485
tension de sortie régulée pour contrôle industriel
Yes
AAS343
nominal value output current 1
6.250 A
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
No
BAE190
résistant aux courts-circuits
Yes
AAB429
tension de sortie réglable
Yes
AAC127
stabilisé
Yes
BAC545
puissance de sortie
150 W
AAO663
GTIN
4046356897099
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentation
AAU734
Manufacturer product description
Alimentation UNO à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/150 W
AAU731
Manufacturer product family
UNO POWER
AAO057
Product type
UNO-PS/1AC/24DC/150W
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
VN