Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904601 - QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904601
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904601
DESCSHORT
Description short
Alimentation
DESCLONG
Description long
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire, avec caractéristiques de sortie au choix, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) et interface NFC, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 10 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
PREVIEW
Preview
AAC073
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
none
INTNO
GTIN-Code
4046356985338
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAA303
perte en puissance
3 W
AAP798
Norme d'application
EN 61558-2-16, IEC 61010-2-201 (SELV), IEC 61010-1, IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV), IEC 61558-2-16, IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2
BAB392
certificats et homologations
EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50121-5, EN 50163, IEC 62236-3-2, IEC 62236-4, IEC 62236-5, UL Listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL, PRS, BV, LR, ABS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, SEMI F47-0706, EN 61000-4-11, BG (type approved)
BAF016
Largeur
50.06 mm
BAA020
hauteur
130.45 mm
AAF040
poids net
0.869 kg
BAB577
profondeur
125.00 mm
BAC078
type de tension d’alimentation
AC
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
BAD291
pour montage direct
No
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAJ701
power consumption
274 VA
AAB832
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz maximum
240 V
AAB833
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz maximum
240 V
AAB834
tension d'alimentation nominale c.c. maximum
350 V
BAC180
hauteur de montage
130 mm
BAC178
Largeur de montage
50 mm
AAB773
tension de sortie 1 maximum
29.500 V
AAB967
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz minimum
100 V
AAB968
tension d'alimentation nominale c.c. minimum
90 V
AAB966
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz minimum
100 V
AAI720
max. output current 1
20 A
AAB925
tension de sortie 1 minimum
24 V
BAD485
tension de sortie régulée pour contrôle industriel
Yes
AAS343
nominal value output current 1
10 A
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
No
BAE190
résistant aux courts-circuits
Yes
AAB429
tension de sortie réglable
Yes
AAC127
stabilisé
Yes
BAC545
puissance de sortie
240 W
AAO663
GTIN
4046356985338
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentation
AAU734
Manufacturer product description
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire, avec caractéristiques de sortie au choix, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) et interface NFC, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 10 A
AAU731
Manufacturer product family
QUINT POWER
AAO057
Product type
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2904601
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
TH