Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2904601 - QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2904601
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904601
DESCSHORT
Description short
Alimentatore
DESCLONG
Description long
Alimentatore QUINT POWER a commutazione primaria con curva caratteristica dell'uscita a scelta, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaccia NFC, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 10 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
PREVIEW
article view
AAC073
Performance level acc. to EN ISO 13849-1
none
INTNO
GTIN-Code
4046356985338
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAA303
perdita di potenza
3 W
AAP798
norma d'applicazione
EN 61558-2-16, IEC 61010-2-201 (SELV), IEC 61010-1, IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV), IEC 61558-2-16, IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2
BAB392
certificati e omologazioni
EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50121-5, EN 50163, IEC 62236-3-2, IEC 62236-4, IEC 62236-5, UL Listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL, PRS, BV, LR, ABS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, SEMI F47-0706, EN 61000-4-11, BG (type approved)
BAF016
larghezza
50.06 mm
BAA020
altezza
130.45 mm
AAF040
Mass
0.869 kg
BAB577
profondità
125.00 mm
BAC078
tipo di tensione di alimentazione
AC
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
BAD291
montaggio diretto possibile (S/N)
No
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAJ701
power consumption
274 VA
AAB832
max. rated supply voltage with AC 50 Hz
240 V
AAB833
max. rated supply voltage with AC 60 Hz
240 V
AAB834
max. rated supply voltage with DC
350 V
BAC180
zona di montaggio
130 mm
BAC178
larghezza di montaggio
50 mm
AAB773
max. 1. output voltage
29.500 V
AAB967
min. rated supply voltage with AC 60 Hz
100 V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
90 V
AAB966
min. rated supply voltage with AC 50 Hz
100 V
AAI720
max. output current 1
20 A
AAB925
min. 1. output voltage
24 V
BAD485
tensione d'uscita regolata (S/N)
Yes
AAS343
nominal value output current 1
10 A
BAD715
adatto per il montaggio in serie (S/N)
No
BAE190
resistente al cortocircuito (S/N)
Yes
AAB429
Output voltage adjustable
Yes
AAC127
stabilized
Yes
BAC545
indicazione di potenza
240 W
AAO663
codice EAN
4046356985338
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentatore
AAU734
Manufacturer product description
Alimentatore QUINT POWER a commutazione primaria con curva caratteristica dell'uscita a scelta, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaccia NFC, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 10 A
AAU731
Manufacturer product family
QUINT POWER
AAO057
Product type
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2904601
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
TH