Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2320283 - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2320283
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2320283
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
DESCLONG
Langbeschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage. Eingang: 120 / 230 V AC, Ausgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626244563
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
EN 62040-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL: UL/C-UL Recognized UL 1778
BAF016
Breite
290 mm
BAA020
Höhe
130.19 mm
AAF040
Nettogewicht
5.151 kg
BAB577
Tiefe
125.0 mm
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Schienen-/Direktmontage
AAF691
max. Ausgangsspannung
100 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
100 V
AAF704
min. Eingangsspannung
90 V
AAF703
max. Eingangsspannung
264 V
AAB713
Gewicht
5 kg
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
264 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
144 V
BAC178
Einbaubreite
290 mm
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
96 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
90 V
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Nein
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Nein
AAL377
Batterie eingebaut
Nein
BAA564
Kapazität der Batterie
190 0173-1#05-AAA300#003
BAB975
Ausgangsstrom
7.800 A
AAF680
Überspannungsschutz vorhanden
Nein
BAD915
Spannungsart
AC
AAO663
GTIN
4055626244563
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage. Eingang: 120 / 230 V AC, Ausgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
AAU731
Herstellerproduktfamilie
QUINT AC-USV
AAO057
Herstellerprodukttyp
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2320283
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371091
COO
Herstellerland
DE