Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2907067 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2907067
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2907067
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
DESCLONG
Langbeschreibung
QUINT USV, IQ Technology, USB, Tragschienenmontage, Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Ladestrom: 3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL approval: UL/C-UL Listed UL 61010-1, UL approval: UL/C-UL Listed UL 61010-2-201, UL approval: UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), CSA: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, CSA: CAN/CSA-IEC 61010-2-201, CSA: CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), CB scheme: IEC 61010-1, CB scheme: IEC 61010-2-201, DNV: Class Guideline DNVGL-CG-0339
BAF016
Breite
34.7 mm
BAA020
Höhe
130 mm
AAF040
Nettogewicht
1 kg
BAB577
Tiefe
125 mm
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Schienen-/Direktmontage
AAF691
max. Ausgangsspannung
30 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
18 V
AAF704
min. Eingangsspannung
18 V
AAF703
max. Eingangsspannung
32 V
AAB713
Gewicht
0.500 kg
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
30 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
18 V
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Nein
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Nein
AAL377
Batterie eingebaut
Nein
BAA564
Kapazität der Batterie
60 0173-1#05-AAA300#003
BAB975
Ausgangsstrom
10 A
AAF680
Überspannungsschutz vorhanden
Nein
BAD915
Spannungsart
DC
AAO663
GTIN
4055626170091
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
QUINT USV mit IQ Technology, USB-Kommunikationsschnittstelle (Modbus/RTU), tragschienenmontabel, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Ladestrom: 3 A
AAU731
Herstellerproduktfamilie
QUINT USV
AAO057
Herstellerprodukttyp
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626170091
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371091
COO
Herstellerland
CN