Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2907067 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2907067
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907067
DESCSHORT
Description short
Alimentation secourue
DESCLONG
Description long
QUINT USV, IQ Technology, USB, Montage sur profilé, Raccordement vissé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A, courant de charge: 3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV)
BAB392
certificats et homologations
UL approval: UL/C-UL Listed UL 61010-1, UL approval: UL/C-UL Listed UL 61010-2-201, UL approval: UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), CSA: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, CSA: CAN/CSA-IEC 61010-2-201, CSA: CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), CB scheme: IEC 61010-1, CB scheme: IEC 61010-2-201, DNV: Class Guideline DNVGL-CG-0339
BAF016
Largeur
34.7 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
1 kg
BAB577
profondeur
125 mm
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAB431
type de montage
Rail/direct mounted
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
18 V
AAF704
min. primary voltage range
18 V
AAF703
max. input voltage
32 V
AAB713
poids
0.500 kg
AAB834
tension d'alimentation nominale c.c. maximum
30 V
AAB968
tension d'alimentation nominale c.c. minimum
18 V
BAD485
tension de sortie régulée pour contrôle industriel
No
AAB429
tension de sortie réglable
No
AAL377
built-in battery
No
BAA564
capacité de la batterie
60 0173-1#05-AAA300#003
BAB975
courant de sortie
10 A
AAF680
over voltage protection present
No
BAD915
Type de tension
DC
AAO663
GTIN
4055626170091
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentation secourue
AAU734
Manufacturer product description
ASI QUINT avec IQ Technology, interface de communication USB (Modbus/RTU), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 10 A, Courant de charge : 3 A
AAU731
Manufacturer product family
QUINT USV
AAO057
Product type
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626170091
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371091
COO
Country of origin
CN