Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407511 - NBC-MSD/10,0-93B/R4ACR SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407511
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1407511
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-MSD/10,0-93B/R4ACR SCO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356778169
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
AAC895
Durchmesser
6.500 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC-RoHS
AAT080
Polzahl
4
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAF583
Nennspannung
48 V
AAC823
Bemessungswert des Stromes
1 A
BAB378
Farbe des Mantels
green RAL 6018
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
AAP775
Anzahl der Adern
4
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
22
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
BAB262
Dicke der Isolierung
0.900 mm
AAO663
GTIN
4046356778169
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-MSD/10,0-93B/R4ACR SCO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL