Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239737 - SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239737
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1239737
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, M12, Kodierung: B, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151432775
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
103
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, cULus Recognized
AAD244
Kategorie
not relevant
BAD993
geschirmt
Nein
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
BAB378
Farbe des Mantels
variable
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAO663
GTIN
4063151432775
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, M12, Kodierung: B, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE