Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239737 - SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239737
MANUID
Product number of the Manufacturer
1239737
DESCSHORT
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
DESCLONG
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, M12, détrompage: B, Montage face arrière, M16 x 1,5, Picots de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151432775
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
103
BAG975
Indice de protection IP
IP67
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized, cULus Recognized
AAD244
catégorie
not relevant
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
not relevant
BAB378
couleur de la gaine
variable
BAD999
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AAK420
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
AAK421
case connector connection 2
not relevant
AAM031
locking lever present
No
AAK381
pin assignment
1:1
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAD994
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151432775
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, M12, détrompage: B, Montage face arrière, M16 x 1,5, Picots de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE