Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239737 - SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239737
MANUID
Product number of the Manufacturer
1239737
DESCSHORT
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
DESCLONG
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, M12, codifica: B, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151432775
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
103
BAG975
tipo di protezione IP
IP67
AAP798
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
BAB392
certificati e omologazioni
cULus Recognized, cULus Recognized
AAD244
Category
not relevant
BAD993
schermato (S/N)
No
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
not relevant
BAB378
colore del mantello
variable
BAD999
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
AAK420
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
AAK421
case connector connection 2
not relevant
AAM031
locking lever present
No
AAK381
pin assignment
1:1
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAD994
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151432775
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
AAU734
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, M12, codifica: B, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16X
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE