Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412082 - VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412082
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1412082
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, Kabelabgang: gerade, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5,0
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356475471
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
34
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAD244
Kategorie
not relevant
BAD993
geschirmt
Ja
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
BAI969
Länge
5 m
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
BAB378
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAI411
AWG-Querschnitt
26
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2xAWG26/7; S/FTP
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAK335
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAI388
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
AAO663
GTIN
4046356475471
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5,0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444210
COO
Herstellerland
PL