Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1412082 - VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1412082
MANUID
Product number of the Manufacturer
1412082
DESCSHORT
Description short
Câble de réseau
DESCLONG
Description long
Câble de réseau, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, sortie du câble: droit, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5,0
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356475471
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
34
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAD244
catégorie
not relevant
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAK322
cable type
SF/UTP
BAI969
longueur
5 m
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
BAB378
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
BAD999
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AAI411
AWG-size
26
AAK321
cable construction
4x2xAWG26/7; S/FTP
AAK420
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
AAK421
case connector connection 2
not relevant
AAM031
locking lever present
No
AAK381
pin assignment
1:1
AAK335
type of anti-kink sleeve
moulded-on
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAD994
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
AAI388
number of connectors connection 2
1
AAO663
GTIN
4046356475471
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de réseau
AAU734
Manufacturer product description
Câble Ethernet préconfectionné, blindé, à 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16 sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 5 m
AAO057
Product type
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5,0
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444210
COO
Country of origin
PL