Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2891877 - FL CAT6 PATCH 10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2891877
MANUID
Product number of the Manufacturer
2891877
DESCSHORT
Description short
Câble de jonction
DESCLONG
Description long
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 10 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL CAT6 PATCH 10
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356167598
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
21
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
AAD244
catégorie
6
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAI969
longueur
10 m
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
BAB378
couleur de la gaine
Variable
AAK280
flame retardant
No
BAD999
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AAK420
case connector connection 1
not relevant
AAK421
case connector connection 2
not relevant
AAM031
locking lever present
Yes
AAK498
material connector of connector housing connection 1
not relevant
AAK499
material connector of connector housing connection 2
not relevant
AAK381
pin assignment
1:1
AAK335
type of anti-kink sleeve
put-on
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAD994
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356167598
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 10 m
AAO057
Product type
FL CAT6 PATCH 10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444210
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HARTING
    RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 12,5m
    HARTING
    RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 2.0m
    HARTING
    RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 0,2m
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !