Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1683002 - SAC-4P-10,0-PUR/M12FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1683002
MANUID
Product number of the Manufacturer
1683002
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918185701
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
250 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
AAT080
Pole number
4
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
Yes
AAC202
matière du revêtement du contact
Ni/Au
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAW069
Areas of application for signal and data transmission
Standard
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
AAB418
type de connection côté terrain
not relevant
BAF281
Utilisation pour produit
BAB378
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
AAS489
Knurl material
zinc die-cast
AAB419
type de connection côté boitier
M12
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAW075
Coding
A - standard
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
10 m
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4017918185701
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m
AAO057
Product type
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !