Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1405189 - SAC-3P- 2,5-PUR/A-1L-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1405189
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1405189
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P- 2,5-PUR/A-1L-R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356735650
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
29
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAT080
Polzahl
3
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Ja
AAW077
Art der Beschaltung
Freewheeling diode
AAB733
Kabellänge
3 m
BAA419
Aderquerschnitt
0.500 mm^2
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAC208
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
CuSn
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Ventil A
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
AAB397
Ausführung der Leitung
mehradrig
AAS489
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
offenes Leitungsende
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
AAB593
Farbe des Kabelmantels
black-gray RAL 7021
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
AAB525
Durchgangswiderstand
0.005 0173-1#05-AAA559#002
AAP765
Anzahl der anschließbaren Ventile
1
AAW067
energiereduzierend
Nein
AAO663
GTIN
4046356735650
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 3 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-3P- 2,5-PUR/A-1L-R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL