Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1458745 - SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1458745
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1458745
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs und Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 0,3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356638098
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
29
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF040
Nettogewicht
0.027 kg
AAT080
Polzahl
3
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
AAB733
Kabellänge
0.300 m
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAC208
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
CuSn
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB397
Ausführung der Leitung
mehradrig
AAS489
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M8
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAB593
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAB525
Durchgangswiderstand
0.005 0173-1#05-AAA559#002
AAI276
Anzahl der Kabel
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker
AAO663
GTIN
4046356638098
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft